配件, 连接管, 950 mm, 用于阀门: RA-KE/KEW; RA-K/KW

013G3377

用于连接单管和双管系统的连接管。15mm 钢管。L = 950

产品详情

毛重 0.321 Kg
净重 0.318 Kg
Volume 0.214 Liter
EAN 5702420040981

 

Description 用于连接单管和双管系统的连接管。15mm 钢管。L = 950
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Accessories
型号 Connection Pipes
尺寸 950 mm
散热器高度 [mm] 900 mm
标记产品 Yes
用于阀门 RA-K/KW
RA-KE/KEW
连接管长度 [mm] 950 mm
长度 [mm] 950 mm
附件类型 连接管道

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality