Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ., Type 2-2, 16 bar, 110 °C, DHW controller name: PTC2, ECL 210 / AHQM / VMV / AMV
004U8350
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
Akva Lux II VX H2WP type 2 DHW + type 2 HE with insulated pipes
Akva Lux II VX H2WP type 2 DHW + type 2 HE with insulated pipes
毛重 | 47 Kg |
净重 | 45 Kg |
EAN | 5715162510704 |
毛重 | 47 Kg |
净重 | 45 Kg |
EAN | 5715162510704 |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
China RoHS compliance | Out of scope |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2 bar |
Description | Akva Lux II VX H2WP type 2 DHW + type 2 HE with insulated pipes |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G ext. thread |
DHW 循环 | Optional |
DHW 控制器名称 | PTC2 |
DHW 控制类型 | Flow/Thermost. |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G内螺纹 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
HE 控制类型 | 电子 |
HE 管道尺寸 | Ø18 |
HE 连接尺寸 | 3/4" |
HE 连接类型 | G 内螺纹 |
Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
HEX 供热合金 | AISI 316 |
HEX 供热类型 | 铜焊 |
HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Station size type | Type 2-2 |
一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
不带顶盖宽度 [mm] | 650 mm |
不带顶盖深度 [mm] | 365 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 861 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 3 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 110 °C |
供热换热器类型 | XB06H-1 40 |
供热控制器名称 | ECL210 |
供热泵品牌 | Grundfos |
供热泵类型 | UPM3 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
保温材料 | 管道隔热 |
包装宽度 [mm] | 840 mm |
包装深度 [mm] | 800 mm |
包装高度 [mm] | 420 mm |
型号 | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ. |
备注 | Indir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func. |
安装件 | Energy meter return |
家庭数量 [最低] | 1 |
家庭数量 [最高] | 4 |
带顶盖宽度 [mm] | 700 mm |
带顶盖深度 [mm] | 381 mm |
带顶盖高度 [mm] | 861 mm |
生活热水换热器类型 | XB06 |
连接方向 | Top and bottom |
采暖环路-控制 | ECL 210 / AHQM / VMV / AMV |
顶盖材料 | 喷白漆的钢板 |
顶盖选择 | Included |
额外的信息 |
Cover Pipe insulation |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
China RoHS compliance | Out of scope |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2 bar |
Description | Akva Lux II VX H2WP type 2 DHW + type 2 HE with insulated pipes |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G ext. thread |
DHW 循环 | Optional |
DHW 控制器名称 | PTC2 |
DHW 控制类型 | Flow/Thermost. |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G内螺纹 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
HE 控制类型 | 电子 |
HE 管道尺寸 | Ø18 |
HE 连接尺寸 | 3/4" |
HE 连接类型 | G 内螺纹 |
Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
HEX 供热合金 | AISI 316 |
HEX 供热类型 | 铜焊 |
HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Station size type | Type 2-2 |
一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
不带顶盖宽度 [mm] | 650 mm |
不带顶盖深度 [mm] | 365 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 861 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 3 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 110 °C |
供热换热器类型 | XB06H-1 40 |
供热控制器名称 | ECL210 |
供热泵品牌 | Grundfos |
供热泵类型 | UPM3 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
保温材料 | 管道隔热 |
包装宽度 [mm] | 840 mm |
包装深度 [mm] | 800 mm |
包装高度 [mm] | 420 mm |
型号 | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ. |
备注 | Indir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func. |
安装件 | Energy meter return |
家庭数量 [最低] | 1 |
家庭数量 [最高] | 4 |
带顶盖宽度 [mm] | 700 mm |
带顶盖深度 [mm] | 381 mm |
带顶盖高度 [mm] | 861 mm |
生活热水换热器类型 | XB06 |
连接方向 | Top and bottom |
采暖环路-控制 | ECL 210 / AHQM / VMV / AMV |
顶盖材料 | 喷白漆的钢板 |
顶盖选择 | Included |
额外的信息 |
Cover Pipe insulation |