AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²
003G1021
AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 银色
AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 银色
毛重 | 15.68 kg |
净重 | 15.68 kg |
EAN | 5702421808351 |
毛重 | 15.68 kg |
净重 | 15.68 kg |
EAN | 5702421808351 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AFP(A)(B) |
SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
SCIP dossier product name | AFP/A/B |
产品系列 | 驱动器 – 压力流量 |
介质 pH 值 [最低] | 7 |
介质 pH 值 [最高] | 10 |
介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
公称压力 [bar] | 25 bar |
功能 | 压差旁通阀 |
压力控制器 | 泄压阀 |
压差设定 [bar] [最低] | 0.15 bar |
压差设定 [bar] [最高] | 1.2 bar |
型号 | AFPA |
安装类型 | 旁通 |
工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
流量控制 | 否 |
流量限制 | 否 |
直径 [mm] [最低] | 15 mm |
直径 [mm] [最高] | 250 mm |
行程 [mm] | 7 mm |
设定类型 | 可调节 |
说明 | AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 银色 |
驱动器尺寸 [cm2] | 250 cm² |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AFP(A)(B) |
SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
SCIP dossier product name | AFP/A/B |
产品系列 | 驱动器 – 压力流量 |
介质 pH 值 [最低] | 7 |
介质 pH 值 [最高] | 10 |
介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
公称压力 [bar] | 25 bar |
功能 | 压差旁通阀 |
压力控制器 | 泄压阀 |
压差设定 [bar] [最低] | 0.15 bar |
压差设定 [bar] [最高] | 1.2 bar |
型号 | AFPA |
安装类型 | 旁通 |
工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
流量控制 | 否 |
流量限制 | 否 |
直径 [mm] [最低] | 15 mm |
直径 [mm] [最高] | 250 mm |
行程 [mm] | 7 mm |
设定类型 | 可调节 |
说明 | AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 银色 |
驱动器尺寸 [cm2] | 250 cm² |