AVPB, PN 16, DN 25, 流量 [m³/h]: 0.10 - 6.00, 0.20 bar - 1.00 bar, 外螺纹, G 1 1/4 A, 安装类型: 回水

003H6403

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 螺纹回水

产品详情

毛重 2.317 Kg
净重 2.317 Kg
Volume 6.854 Liter
EAN 5702421539224

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 螺纹回水
dPb 实际 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 8 m³/h
PN 替代 VSP 0
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 压差与流量限制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器 压差控制器
压力等级 PN 16
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 12 bar
压差设定 [bar] [最低] 0.2 bar
压差设定 [bar] [最高] 1 bar
型号 AVPB
安装类型 回水
应用 区域供热
接口尺寸 G 1 1/4 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.3
气蚀系数 25% 0.66
气蚀系数 50% 0.54
气蚀系数 75% 0.45
泄漏率 [% Kvs] 0.02
流量 [m³/h] 6 m³/h
流量 [m³/h] [最低] 0.1 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 6 m³/h
流量控制
流量限制
直径 [mm] 25 mm
设定类型 可调节
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 25
驱动器膜片材质 EPDM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality