AFQM, PN 25, DN 80, 流量 [m³/h]: 8.00 - 40.00, 法兰, 安装类型: 免费

003G1089

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

AFQM PN25 80/80 /0,2 法兰供水/回水

产品详情

毛重 70.5 Kg
净重 70.5 Kg
Volume 208.8 Liter
EAN 5702421809037

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFQM PN25 80/80 /0,2 法兰供水/回水
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 80 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar] 0.2 bar
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器
压力等级 PN 25
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4404
压差范围 [bar] [最高] 20 bar
型号 AFQM
安装类型 免费
应用 区域供热
接口尺寸 DN 80
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.4
泄压系统控制阀芯组件 波纹管(不锈钢,材料编号 No. 1.4571)
泄漏率 [% Kvs] 0.01
流量 [m³/h] 40 m³/h
流量 [m³/h] [最低] 8 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 40 m³/h
流量控制
流量调节部分密封材质 EPDM
流量调节阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4404
流量限制
直径 [mm] 80 mm
行程 [mm] 18 mm
设定类型
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3)
阀座材质 不锈钢,材料编号 No. 1.4021
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 80
驱动器尺寸 [cm2] 250 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality