压力变送器, MEP 2250, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
063G1954
此产品已不再供应。
电气连接: Deutsch, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4
电气连接: Deutsch, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4
毛重 | 0.063 Kg |
净重 | 0.052 Kg |
Volume | 0.097 Liter |
EAN | 5702428894821 |
毛重 | 0.063 Kg |
净重 | 0.052 Kg |
Volume | 0.097 Liter |
EAN | 5702428894821 |
+ 供电 | 针脚 2 |
+ 输出 | 针脚 4 |
- 公共 | 针脚 1 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力变送器 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
供电电压[V] DC [Max] | 30 V |
供电电压[V] DC [Min] | 8 V |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力单元 | Gauge (relative) |
压力范围 [巴] [最低] | 0 bar |
压力范围 [巴] [最高] | 100 bar |
压力范围 [磅英寸] [最大] | 1450 psi |
压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
压力连接 HEX [毫米] | 22 mm |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | DIN 3852-E |
压力连接注意事项 | A |
压力连接类型 | G |
型号 | MEP 2250 |
备注 | 针脚 3:代码 1 低到高:15 BAR |
最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
最大过载压力 [巴] | 300 bar |
最大过载压力 [磅英寸表压] | 4350 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 48 pc |
温度补偿范围 [°C] [最大] | 125 °C |
温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
温度补偿范围 [°F] [最大] | 257 °F |
温度补偿范围 [°F] [最小] | -40 °F |
爆破压力 [巴] | 2000 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] | 29000 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | Deutsch |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接形式备注 | 铜涂层 |
精确度,典型 +/- FS [%] | 0.5 % |
脉冲缓冲器 | Yes |
规格,关键 | MEP 2250-30-1-015-3-1-0-C3-GB0 |
输出信号 | Voltage |
输出信号 [伏] [最低] | 1 V |
输出信号 [伏] [最高] | 5 V |
+ 供电 | 针脚 2 |
+ 输出 | 针脚 4 |
- 公共 | 针脚 1 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力变送器 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
供电电压[V] DC [Max] | 30 V |
供电电压[V] DC [Min] | 8 V |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力单元 | Gauge (relative) |
压力范围 [巴] [最低] | 0 bar |
压力范围 [巴] [最高] | 100 bar |
压力范围 [磅英寸] [最大] | 1450 psi |
压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
压力连接 HEX [毫米] | 22 mm |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | DIN 3852-E |
压力连接注意事项 | A |
压力连接类型 | G |
型号 | MEP 2250 |
备注 | 针脚 3:代码 1 低到高:15 BAR |
最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
最大过载压力 [巴] | 300 bar |
最大过载压力 [磅英寸表压] | 4350 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 48 pc |
温度补偿范围 [°C] [最大] | 125 °C |
温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
温度补偿范围 [°F] [最大] | 257 °F |
温度补偿范围 [°F] [最小] | -40 °F |
爆破压力 [巴] | 2000 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] | 29000 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | Deutsch |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接形式备注 | 铜涂层 |
精确度,典型 +/- FS [%] | 0.5 % |
脉冲缓冲器 | Yes |
规格,关键 | MEP 2250-30-1-015-3-1-0-C3-GB0 |
输出信号 | Voltage |
输出信号 [伏] [最低] | 1 V |
输出信号 [伏] [最高] | 5 V |