软启动器
软启动器

VLT® Compact Starter MCD 201 具有高效电机启动功能,而 VLT® Compact Starter MCD 202 则具有改善的软启动功能和额外的电机保护功能。

产品详情

IP 防护等级 IP00
IP20
功率范围,三相;200-570V (kW) 7.5-110
可选式通讯功能 PROFIBUS DP V1
DeviceNet
EtherNet/IP
型号 软启动器
控制电压 [V] 24
110-440
现场总线 DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus RTU
PROFIBUS
集成式通讯功能 Modbus RTU

附件

零配件

Replacement

Replacement

Replacement

服務