尊敬的客户,您好,我们系统的变频器产品配置功能当前遇到了一点问题。我们正在努力寻找解决方案,并对给您带来的不便深表歉意!
展示6产品(s)
VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 和 AHF 010 是两款简便耐用的无源谐波滤波器,不但可以减少谐波,而且可以保持良好的系统能效。
VLT® Brake Resistor 能够消散在制动过程中产生的能量,从而避免电子元件过热。
VLT® Common Mode Filter 可降低电磁干扰,并针对轴电流提供保护。
VLT® Line Reactor MCC 103 可确保负载共享应用中的电流平衡,其中多个变频器整流器的直流侧连接在一起。
VLT® Sine-wave Filter 使得 VLT® 变频器的输出电压变得非常平滑,降低了电机绝缘压力和轴电流以及电机中的噪音。