低压变频器
低压变频器

VACON® NXP DC/DC Converter

VACON® NXP DC/DC Converter 最大程度提高了混合解决方案中的能量产出,能够让能量支持接近能耗,有助于提高性能。

产品详情

IP 防护等级 IP00
功率范围,三相;380-500V [kW] 180-1100
功率范围,三相;525-690V [kW] 200-1200
型号 低压变频器
现场总线 PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality