止回阀

显示11个产品

止回阀, CHV-X SS 20

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, Cv值 [gal/min]: 11.600, 方向: 角型, Kv 值 [立方米/小时]: 10.000

止回阀, CHV-X SS 25

接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 对缝焊接, Cv值 [gal/min]: 27.840, 方向: 角型, Kv 值 [立方米/小时]: 24.000

止回阀, CHV-X SS 32

接口尺寸 [毫米]: 32, 连接类型: 对缝焊接, Cv值 [gal/min]: 34.800, 方向: 角型, Kv 值 [立方米/小时]: 30.000

止回阀, CHV-X SS 40

接口尺寸 [毫米]: 40, 连接类型: 对缝焊接, Cv值 [gal/min]: 34.800, 方向: 角型, Kv 值 [立方米/小时]: 30.000

止回阀, CHV-X SS 20

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, Cv值 [gal/min]: 11.600, 方向: 直通型, Kv 值 [立方米/小时]: 7.000

查看: