低压视液镜

展示77产品(s)

视液镜套口, SGR

连接尺寸 [in]: 1/2 in, 连接标准: ANSI/ASME B1.20.1

视液镜套口, SGR

接口尺寸: 3/4, 连接尺寸 [in]: 3/4 in, 连接标准: ISO 228-1

视液镜套口, SGR

连接尺寸 [in]: 3/4 in, 连接标准: ANSI/ASME B1.20.1

视液镜套口, SGRN

连接尺寸 [in]: 1/2 in, 连接标准: ANSI/ASME B1.20.1

视液镜, SGI 6

进口尺寸 [毫米]: 6.00, 进口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 6.00, 出口接口类型: 喇叭口

查看: