Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
您在{0}商城。
展示11产品(s)
I/O 模块, AK-XM 101A
I/O 模块, 型号: AK-XM 101A, 控制器类型: 扩展模块, 模拟输入 (AI) [pc]: 8
I/O 模块, AK-XM 205A
功能: 模拟输入,数字输出, 通信类型: AK2 LOCAL BUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12
I/O 模块, AK-XM 204A
功能: 数字输出, 通信类型: AK2 LOCAL BUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12
I/O 模块, AK-XM 205B
I/O 模块, AK-XM 107A
功能: 数字输入, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
I/O 模块, AK-XM 208B
功能: 阀门输出 (4x), 供电电压 [V] AC: 24, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12
I/O 模块, AK-XM 208C
功能: 8AI,4 步进输出, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12
I/O 模块, AK-XM 103A
功能: 模拟输入和输出, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
通信模块, AK-CM 101A
功能: LON TP78, 通信类型: LON TP78, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
通信模块, AK-CM 101C
功能: LON RS485, 通信类型: RS485, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
查看: