风扇速度控制器

展示7产品(s)

061H3006

风扇转速控制器, RGE

出厂设置 [bar]: 16.00, 相位数: 3, P 区间最大值 [巴]: 4.0, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 28.00, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 8.00, 类型名称: RGE-X3R4-7DS

061H3008

风扇转速控制器, RGE

出厂设置 [bar]: 19.00, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 4.0, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 28.00, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 8.00, 类型名称: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

风扇转速控制器, RGE

出厂设置 [bar]: 19.00, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 4.0, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 28.00, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 8.00, 类型名称: RGE-Z1Q4-7DS

061H3022

风扇转速控制器, RGE

出厂设置 [bar]: 32.00, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 8.0, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 39.00, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 16.00, 类型名称: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

风扇转速控制器, RGE

出厂设置 [bar]: 32.00, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 8.0, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 39.00, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 16.00, 类型名称: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

风扇转速控制器, RGE

出厂设置 [bar]: 16.00, 相位数: 3, P 区间最大值 [巴]: 8.0, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 39.00, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 16.00, 类型名称: RGE-X3R6-7DS

061H3245

风扇转速控制器, XGE-EC

出厂设置 [bar]: 8.00, P 区间最大值 [巴]: 4.5, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 8.00, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 18.00, 类型名称: XGE-2S-E

查看: