货柜/房间控制器 (EEV), AK-CC55 Compact

084B4181

功能: TXV/AKV,Pe,3 个继电器, 产品特点: S2 喷射控制; CO2 兼容; Pe 信号, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 12

产品详情

毛重 0.297 Kg
净重 0.2 Kg
Volume 1.481 Liter
EAN 5702428551335

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description 货柜/房间控制器 (EEV)
UK RoHS compliance Out of scope
产品特点 CO2 兼容
Pe 信号
S2 喷射控制
产品系列 Evaporator and room control
传感器连接 螺旋式接线端
内置通信 MODBUS
前端显示屏 编号
功耗 [VA] 5 VA
功能 TXV/AKV,Pe,3 个继电器
包装方式 工业包装
压力传感器支架 比率
型号 AK-CC55 Compact
审批 C-TICK
CE 认证
应用程序领域 制冷控制
控制器类型 货柜控制器结构紧凑
数字输入 (DI) [pc] 1 pc
数字输出 (DO) [pc] 4 pc
更多信息 12 pc 无终端
最大蒸发器数目 1 pc
模拟输入 (AI) [pc] 5 pc
模拟输出 (AO) [pc] 1 pc
每包数量 12 pc
温度传感器支架 NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 115 V
相似产品 084B4081
通信类型 MODBUS
阀输出类型 AKV/TEV
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality