冷藏室控制器, AK-RC103
冷藏室控制器, AK-RC103

080Z3206

功能: 冷藏室管理, 供电电压 [V] AC: 400, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 7.77 kg
净重 6.95 kg
EAN 5702428170666

 

Further information 电流范围 5kW/ 11-16A
产品名称 冷藏室控制器
产品系列 蒸发器和室温控制
供电电压 [V] AC 400 V
前端显示屏
功耗 [VA] 10 VA
功能 冷藏室管理
包装方式 单包装
型号 AK-RC103
备注 针脚 C:代码 8:低到高:148BAR
审批 CE 认证
应用程序领域 冷凝机组
控制器类型 Optyma 控制器3 相 (7.5HP)
最大压缩机数目 1 pc
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 1 pc
电源电压 [伏] 交流 400 V
设备 包含 2 个传感器
阀输出类型 (TXV)
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality