涡旋压缩机, VSH117AGANB
120G0002
此产品已不再供应。
我们有了替代品。
我们有了替代品。
制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-480/3/50-60, 包装方式: 单包装
制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-480/3/50-60, 包装方式: 单包装
毛重 | 65.17 Kg |
净重 | 64.922 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803366 |
毛重 | 65.17 Kg |
净重 | 64.922 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803366 |
Description | VSH117-G |
Family | VSH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 47.1 A |
Model number | VSH117AGANB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Product Name Description | VSH |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 37.7 A |
SCIP 卷宗产品名称 | RD |
SCIP 卷宗编号 | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
产品系列 | Hermetic compressors |
低侧卷 | 13.6 L |
低压仪表接口 | Schrader |
充油量 [升] | 3.6 L |
制冷剂(s) | R410A |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 7.9 kg |
包装数量 | 1 |
压缩机电源 [V] | 380-480/3/50-60 |
吸气管接口高度 [毫米] | 277 mm |
吸气连接尺寸 [in] | 1 3/8 in |
吸气连接材料 | - |
吸气连接管道尺寸 [in] | 1 3/8 in |
品牌技术 | 涡旋压缩机 |
型号 | VSH117 |
堵转电流 | 225 A |
安装扭矩 [Nm] | 15 N-m |
安装标准 | ODF |
容量控制 | 逆变器 |
总高度 [mm] | 542 mm |
技术 | 涡旋 |
排气容积 [立方厘米] | 116.9 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 508 mm |
排气角阀 | 8560026c |
排气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
排气阀 [Nm] | 50 N-m |
接地扭矩 [Nm] | 4 N-m |
提供安装套件 | 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
提供的油啊 | 初始油冲注 |
提供说明 | 安装指导 |
旋转速度(50Hz [rpm] | 3000 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3600 rpm |
最大低侧TS | 55 °C |
最大高侧TS | 150 °C |
最小低测TS | -35 °C |
最小高侧TS | -35 °C |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 380 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 480 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 480 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
油 | 160SZ |
油平衡 | 1-3/4'' 旋锁阀 |
泄压阀 | None |
测试低压 [bar] [Max] | 33.3 bar |
测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
测试高压 [bar] [Max] | 45 bar |
燃油型号 | POE |
电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 342 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 528 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 528 V |
电机保护 | 通过变频器实现的电机保护 |
电源扭矩 [Nm] | 3 N-m |
电源连接 | 螺钉4.8 mm |
直径 [mm] | 243 mm |
相位 | 3 |
粘度 [cP] | 32 cP |
节能器 | 编号 |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 铜焊 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 30 - 90 |
颜色 | 蓝色 |
高压仪表接口 | 无 |
高压侧卷 | 0.7 L |
Description | VSH117-G |
Family | VSH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 47.1 A |
Model number | VSH117AGANB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Product Name Description | VSH |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 37.7 A |
SCIP 卷宗产品名称 | RD |
SCIP 卷宗编号 | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
产品系列 | Hermetic compressors |
低侧卷 | 13.6 L |
低压仪表接口 | Schrader |
充油量 [升] | 3.6 L |
制冷剂(s) | R410A |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 7.9 kg |
包装数量 | 1 |
压缩机电源 [V] | 380-480/3/50-60 |
吸气管接口高度 [毫米] | 277 mm |
吸气连接尺寸 [in] | 1 3/8 in |
吸气连接材料 | - |
吸气连接管道尺寸 [in] | 1 3/8 in |
品牌技术 | 涡旋压缩机 |
型号 | VSH117 |
堵转电流 | 225 A |
安装扭矩 [Nm] | 15 N-m |
安装标准 | ODF |
容量控制 | 逆变器 |
总高度 [mm] | 542 mm |
技术 | 涡旋 |
排气容积 [立方厘米] | 116.9 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 508 mm |
排气角阀 | 8560026c |
排气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
排气阀 [Nm] | 50 N-m |
接地扭矩 [Nm] | 4 N-m |
提供安装套件 | 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
提供的油啊 | 初始油冲注 |
提供说明 | 安装指导 |
旋转速度(50Hz [rpm] | 3000 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3600 rpm |
最大低侧TS | 55 °C |
最大高侧TS | 150 °C |
最小低测TS | -35 °C |
最小高侧TS | -35 °C |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 380 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 480 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 480 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
油 | 160SZ |
油平衡 | 1-3/4'' 旋锁阀 |
泄压阀 | None |
测试低压 [bar] [Max] | 33.3 bar |
测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
测试高压 [bar] [Max] | 45 bar |
燃油型号 | POE |
电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 342 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 528 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 528 V |
电机保护 | 通过变频器实现的电机保护 |
电源扭矩 [Nm] | 3 N-m |
电源连接 | 螺钉4.8 mm |
直径 [mm] | 243 mm |
相位 | 3 |
粘度 [cP] | 32 cP |
节能器 | 编号 |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 铜焊 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 30 - 90 |
颜色 | 蓝色 |
高压仪表接口 | 无 |
高压侧卷 | 0.7 L |