Optyma™, OP-HNX030D40N
Optyma™, OP-HNX030D40N

114N3374

此产品已不再供应。

类型名称: Condensing Units, 型号: Optyma™, 型号: OP-HNX030D40N, 制冷剂: R134a; R404A; R448A; R449A; R452A; R513A, 分段使用: 中背压, 相位数(压缩机): 1

产品详情

毛重 136 kg
净重 123 kg
EAN 5702428874250

 

产品描述 冷凝机组
保险丝尺寸,最大 60
储液器容积 [升] 0 L
冷凝器型号 J8
分段使用 中背压
制冷剂 R134a
R404A
R448A
R449A
R452A
R513A
压缩机 LRA [A] 150 A
压缩机 RLA [A] 24.4 A
压缩机代码 120U8066
压缩机型号 MLZ030-1
压缩机型号字样 MLZ030T1LC9
压缩机电源 [V/Ph/Hz] 230/1/60
压缩机相位数 1
地区 亚洲
北美(不包括美国和加拿大)
太平洋
南美洲
型号 HNU030D40N
型号 Optyma
型号 Optyma™
型号 OP-HNX030D40N
应用 HBP
MBP
技术 涡旋
接线图 119-7935
最大电流 [安培] 34.1 A
每包数量 1 pc
版本 D40
电压 60Hz 标称最大 [伏] 230 V
电压 60Hz 标称最小 [伏] 208 V
电蒩码 N
相位数(压缩机) 1
相位数(风扇) 1
类型名称 Condensing Units
说明 OP-HNX030D40N
风审数秖 1
风扇功耗 60Hz [W] 450 W
风扇数目 1
风扇电压 60Hz 最大(冷凝)[伏] 230 V
风扇电流 60Hz [A] 3.6 A
风扇电源 [V/Ph/Hz] 230/1/60
风扇电路(冷凝器) [安培] 3.6 A
风扇相位数 1
风径[mm] 457 mm

附件

零配件

Replacement

Replacement

Replacement

服務