Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
您在{0}商城。
展示8产品(s)
适配器类型: M30
温控阀适配器
适配器类型: Caleffi; Giacomini
地暖控制器, Danfoss Icon, 无线显示型房间温控器, 3.0 V, 通道数量: 0, 明装
无线(无物理接线)
地暖控制器, Danfoss Icon, 无线房间温控器(红外线地温监测), 3.0 V, 通道数量: 0, 明装
地暖控制器, Danfoss Icon, 无线电模块, 5.0 V, 通道数量: 0, 可连接的
地暖控制器, Danfoss Icon, Zigbee 模块, 5.0 V, 通道数量: 0, 可连接的
Zigbee
地暖控制器, Danfoss Icon, Zigbee 中继器, 230.0 V, 通道数量: 0, 插件
地暖控制器, Danfoss Icon, 主控中心, 24.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 24, 通道数量: 10, 明装
Danfoss Icon 主控中心,OTA,24V ,10通道, 24V有线/无线+Zigbee
查看: