产品详情

毛重 1.3 kg
净重 1.1 kg
EAN 5702428008501

 

IP 防护等级 IP 65
qp [m³/h] [最低] 60 m3/h
qp [m³/h] [最高] 150 m3/h
产品系列 能量表
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 160 °C
供电电压范围 [V] DC 3.6 V
供电类型 电池 D 型
型号 Infocal 9
安装 供水
应用 供热制冷
接口模块插槽 1 M-Bus 总线模块
日志存储持续时间 [月] 36 mo
显示器类型 LCD
温度传感器直径 [mm] 5.2 mm
温度传感器类型 Pt 500
温度传感器长度 [mm] 10 m
环境温度 [% RH] [最高] 93 % RH
环境温度 [°C] [最低] 5 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
环境等级 E2/M1
用于流量计 SONO3500 CT
电池寿命[年] 12 yr
直径 [mm] [最低] 100 mm
直径 [mm] [最高] 150 mm
精度标准 等级 2,EN1434
能量单位 MWh
脉冲值电量 [l/pulse] 2.5 l/pulse
认证机构 MID
集成通信 2 脉冲输入

附件

零配件

Replacement

Replacement

Replacement

服務