SonoMeter 31
SonoMeter 31

187F3801

热量表

产品详情

毛重 11.19 kg
净重 9.21 kg
EAN 5702428536516

 

IP 防护等级 IP 65
Kv 值 [m³/h] 55.9 m³/h
qp [m³/h] 25 m³/h
qp [m³/h] [最高] 50 m³/h
产品系列 能量表
介质 水质,pH 7 至 9.5
介质温度 [°C] [最低] 5 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
介质瞬间过载温度 [°C] 150 °C
供电电压范围 [V] DC 3.6 V
供电类型 电池 2 x AA 型号
公称压力 [bar] 25 bar
动态范围 1:100
型号 SonoMeter 31
安装 回水
应用 供热制冷
接口模块插槽 1 M-Bus 总线模块
日志存储持续时间 [月] 36 mo
显示器类型 LCD
流量测量原则 超声波式
温度传感器电缆长度 [m] 3 m
温度传感器直径 [mm] 5.2 mm
温度传感器类型 Pt 500
环境温度 [% RH] [最高] 93 % RH
环境温度 [°C] [最低] 5 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
环境等级 E2/M1
电池寿命[年] 11 yr
直径 [mm] 65 mm
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] 2.5 m
精度标准 等级 2,EN1434
能量单位 MWh
认证的计量温度范围 [°C] [最低] 5 °C
认证的计量温度范围 [°C] [最高] 130 °C
说明 Energy meter for commercial applications
连接类型 法兰
长度 [mm] 300 mm
集成通信 2 个脉冲输入/输出

附件

零配件

Replacement

Replacement

Replacement

服務