ECL Comfort 110, 供电电压 [V] AC: 207 - 244, 分时控制类型: 周
087B1262
此产品已不再供应。
ECL 舒适控制器 110, 230 V,时间控制
ECL 舒适控制器 110, 230 V,时间控制
毛重 | 0.56 Kg |
净重 | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
毛重 | 0.56 Kg |
净重 | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Description | ECL 舒适控制器 110, 230 V,时间控制 |
DHW 功能 |
自动调谐 回水温度影响 |
DHW 回路数量 | 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sensor cable length [m] | 125 m |
三点控制电机控制输出数量 | 1 |
产品系列 | Electronic controllers |
传感器电缆长度 [mm] | 125 mm |
传感器输入数量 | 4 pc |
供暖回路数量 | 1 |
供暖回路热量曲线设定 | 斜率 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
分时控制类型 | 周 |
功耗 [W] [额定] | 3 W |
型号 | ECL Comfort 110 |
外壳防护等级 | IP41 |
审批 | CE 认证 |
应用资源 | 装载 |
开关延时电源备份[h] | 12 h |
数字输出数量 | 1 |
显示器类型 | LCD 自定义设计 |
每日舒适时间段数量 | 2 |
泵数量 | 1 |
温度传感器类型 | Pt 1000 |
环境温度 [% RH] [最高] | 65 % |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
用户输入类型 |
显示器 按钮 |
电源电压 [伏] 交流 [最大] | 244 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] | 207 V |
电源频率 [Hz] | 50 Hz |
继电器输出数量 | 1 |
继电器输出电压 [V] AC | 230 V |
继电器输出电感负载 [A] | 2 A |
继电器输出电阻性负载[A] | 4 A |
认证标准 |
EMC-指令:2004/108/EC 辐射标准:EN 61000-6-3:2007 抗干扰:EN 61000-6-1:2007 LVD 指令 2006/95/EC |
通用功能 |
循环泵自启动 控制阀自启动 外部手动操作设施 防霜冻保护 主 — 从网络 电机保护 遥控连接 |
通讯 | ECL-Bus(无光电隔离) |
驱动器输出负载[VA] | 15 VA |
Description | ECL 舒适控制器 110, 230 V,时间控制 |
DHW 功能 |
自动调谐 回水温度影响 |
DHW 回路数量 | 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sensor cable length [m] | 125 m |
三点控制电机控制输出数量 | 1 |
产品系列 | Electronic controllers |
传感器电缆长度 [mm] | 125 mm |
传感器输入数量 | 4 pc |
供暖回路数量 | 1 |
供暖回路热量曲线设定 | 斜率 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
分时控制类型 | 周 |
功耗 [W] [额定] | 3 W |
型号 | ECL Comfort 110 |
外壳防护等级 | IP41 |
审批 | CE 认证 |
应用资源 | 装载 |
开关延时电源备份[h] | 12 h |
数字输出数量 | 1 |
显示器类型 | LCD 自定义设计 |
每日舒适时间段数量 | 2 |
泵数量 | 1 |
温度传感器类型 | Pt 1000 |
环境温度 [% RH] [最高] | 65 % |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
用户输入类型 |
显示器 按钮 |
电源电压 [伏] 交流 [最大] | 244 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] | 207 V |
电源频率 [Hz] | 50 Hz |
继电器输出数量 | 1 |
继电器输出电压 [V] AC | 230 V |
继电器输出电感负载 [A] | 2 A |
继电器输出电阻性负载[A] | 4 A |
认证标准 |
EMC-指令:2004/108/EC 辐射标准:EN 61000-6-3:2007 抗干扰:EN 61000-6-1:2007 LVD 指令 2006/95/EC |
通用功能 |
循环泵自启动 控制阀自启动 外部手动操作设施 防霜冻保护 主 — 从网络 电机保护 遥控连接 |
通讯 | ECL-Bus(无光电隔离) |
驱动器输出负载[VA] | 15 VA |