BasicGrip

展示13产品(s)

地暖管道, 零件配件, 3/4", 16.0 mm

铝塑管道连接件 16x2 mm

复合管, 16 mm x 2 mm, 200.00 m, 10 bar

FH-CPA 复合管 16x2 200m

复合管, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

FH-CPA 复合管 16x2 500m

BasicGrip湿式系统, 1.00 m², 导热系数 [W/mK]: 0.035

BasicGrip 板 1m2(11mm 绝缘装置)

BasicGrip湿式系统, 1.00 m²

BasicGrip 板 1m2(无绝缘装置)

查看: