调节组合阀,FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1015

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

FHV-R 地暖回水温度限制阀,用于 FJVR, 圆形

产品详情

毛重 0.926 Kg
净重 0.926 Kg
Volume 3.337 Liter
EAN 5702420047638

 

Description FHV-R 地暖回水温度限制阀,用于 FJVR, 圆形
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 FHV-A and FHV-R
SCIP 卷宗编号 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
产品系列 Regulating Combi Valve, FHV
压差 [bar] [最高] 6 bar
型号 FHV-R
工作压力 [bar] [最高] 6 bar
平衡测试压力 [bar] 10 bar
排水流量 Kvs 值 [m3/h] 0.9 m³/h
接口尺寸 3/4
水流温度 [°C] [最高] 90 °C
阀门接头 Danfoss FJVR

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality