电磁阀, EV210B, 功能: 常开, G, 1/8, 0.080 m³/h, NBR
032U1203
此产品已不再供应。
审批: DNVGL-CG-0339; GL, 阀体材料: 黄铜, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2
审批: DNVGL-CG-0339; GL, 阀体材料: 黄铜, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2
毛重 | 0.192 Kg |
净重 | 0.169 Kg |
Volume | 0.238 Liter |
EAN | 5702423022649 |
毛重 | 0.192 Kg |
净重 | 0.169 Kg |
Volume | 0.238 Liter |
EAN | 5702423022649 |
Application | 关闭排水 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 0.09 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.08 m³/h |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质容差注释 | 中性介质 |
介质建议 | Water,Brine,Oil,Air |
介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 180 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
估计关闭时间,水 [毫秒] | 20 ms |
估计打开时间,水 [毫秒] | 20 ms |
功能 | 常开 |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] [最高] | 30 bar |
压差 [巴] [最小] | 0 bar |
压差 [磅英寸] [最大] | 465 psi |
压差 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EV210B |
审批 |
GL DNVGL-CG-0339 |
密封材料 | NBR |
最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
最大测试压力 [巴] | 45 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 653 psig |
最大环境温度. | 80 °C |
最大环境温度. | 176 °F |
最高工作压力 [bar] | 300 bar |
最高工作压力 [psig] | 435 psig |
每包数量 | 20 pc |
流体组 | 1 |
流口尺寸 [毫米] | 1.5 mm |
流口尺寸含量 [英寸] | 1/16 in |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
类型名称 | EV210B 1.5 |
规格,关键 | EV210B 1.5B G 18N NO000 |
运行 | 直动式 |
连接 内/外螺纹 | 内部 |
连接件材质 | 黄铜 |
连接尺寸 [in] | 1/8 |
连接标准 | ISO 228-1 |
连接类型 | G |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | 黄铜 |
零件计划名称 | EV210B |
驱动器 | B |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
Application | 关闭排水 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 0.09 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.08 m³/h |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质容差注释 | 中性介质 |
介质建议 | Water,Brine,Oil,Air |
介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 180 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
估计关闭时间,水 [毫秒] | 20 ms |
估计打开时间,水 [毫秒] | 20 ms |
功能 | 常开 |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] [最高] | 30 bar |
压差 [巴] [最小] | 0 bar |
压差 [磅英寸] [最大] | 465 psi |
压差 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EV210B |
审批 |
GL DNVGL-CG-0339 |
密封材料 | NBR |
最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
最大测试压力 [巴] | 45 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 653 psig |
最大环境温度. | 80 °C |
最大环境温度. | 176 °F |
最高工作压力 [bar] | 300 bar |
最高工作压力 [psig] | 435 psig |
每包数量 | 20 pc |
流体组 | 1 |
流口尺寸 [毫米] | 1.5 mm |
流口尺寸含量 [英寸] | 1/16 in |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
类型名称 | EV210B 1.5 |
规格,关键 | EV210B 1.5B G 18N NO000 |
运行 | 直动式 |
连接 内/外螺纹 | 内部 |
连接件材质 | 黄铜 |
连接尺寸 [in] | 1/8 |
连接标准 | ISO 228-1 |
连接类型 | G |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | 黄铜 |
零件计划名称 | EV210B |
驱动器 | B |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |