展示385产品(s)
电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 5 针脚
传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 电气连接: 2 线, 电气连接尺寸: 2 线
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 305, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 4 线
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 305, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 4 线
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: 黄铜, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚