温度传感器, DST T92C
温度传感器, DST T92C

078G7000

电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 5 针脚

产品详情

毛重 0.05 kg
净重 0.05 kg
EAN 5702428047364

 

+ 供电 针脚 2
- 公共 针脚 3
CAN_H (CAN +) 针脚 4
CAN_L (CAN -) 针脚 5
PE,外壳 Pin 1
产品名称 温度传感器
产品系列 传感器
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 150 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -104 °F
供电电压[V] DC [Max] 32 V
供电电压[V] DC [Min] 9 V
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 DIN 3852-E
压力连接类型 G
型号 DST T92C
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 28 pc
比特率,千比特/秒 125 kb/s
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 5 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接形式备注 PBT
节点 ID 1
规格,关键 DST T92C-T2-Z-EA-GB04
输出信号 CAN-打开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality