VA20CP-3L-0008-4-CP+BM25-000001888

135N0831

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP, 380 – 480 VAC
(+DBIN) 制动斩波器, 无键盘
C2 商业与工业环境, MS02
Other options according to Model code

型号代码: VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

产品详情

毛重 3 kg
净重 1.2 kg
Volume 2.983 dm3
EAN 5710108868932

Vacon 020 Cold Plate

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 VACON VACON
产品系列 0020 Vacon 020
输入类型 -3L -3L
电流 -0008 8
Current Description 7,6 AMP
主电源电压 -4 380 – 480 VAC
区段 -CP CP
地区 -R00 International(国际)
定制 +BM25 Vacon0020 产品
制动 +DBIN (+DBIN) 制动斩波器
软件包 +F0117 (+F0117) 多用途系统软件
E 插槽选件板 +SE00 无扩展板
应用 +A0000 (+A0000) 无附加应用
Keypad(操作面板) +HMNO 无键盘
附加设备 B +Q000 无附加 设备 A
附加设备 B +Q000 无附加 设备 B
接线盒 +T000 无接线盒
频率设置 +LS50 (+LS50) 50 Hz
显示单位 +LSSI 测量值的公制单位
运输包装 +GSCB 单一包装材料
EMC 等级 +EMC2 C2 商业与工业环境
UL 认证 +GAUL (+GAUL) UL 认证
CE 认证 +GACE (+GACE) CE 认证
C-tick 认证 +GACT (+GACT) C-Tick 认证
KC 认证 +GAKC (+GAKC) KC 认证
机架尺寸 MS2 MS02
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 VA20CP-3L-0008-4-CP+BM25
型号代码第二部分 -000001888
Modelcode01 VACON0020-3L-0008-4-CP
Modelcode04 +GSCB
Calculated Net Weight [kg] 2
Calculated Gross Weight [kg] 2.3
Dimensions WxHxD [mm] 133X164X80
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality