FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131H3620
变频器
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 KW / 40 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 机架
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动斩波器
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 负载共享
最新版本标准标准
外形尺寸: B4
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件
根据需要,选择其他选项
型号代码:
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT AutomationDrive 代表了一种单变频器理念,即通过单台变频器控制任何机器或生产线上从普通到伺服的全套操作。