OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4-000121598
137L3443
L 滤波器 为了 系统模块
OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4+ANNC+AONH
液冷式
525-690 V AC, 400 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于液冷式 AM10L 的 L 滤波器
根据型号代码的其他选项
型号代码:
OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4+ANNC+AONH
LCL 滤波器和 LC 滤波器确保有源前端 (AFE) 和并网变流器产品可达到最佳性能 。 该滤波器可最大限度地减少电网中的谐波失真。