OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4-000121597

137L3442

L 滤波器 为了 系统模块
OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4+ANN1+AONH
液冷式
525-690 V AC, 400 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于液冷式 AM10L 的 L 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4+ANN1+AONH

产品详情

毛重 57 kg
净重 36 kg
容积 0 l
EAN 5715253508115

L-, LC- and LCL Filters OF7ZX

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7Z5 L 滤波器
产品目标 -M 系统模块
冷却方式 -LC 液冷式
电压等级 -07 525-690 V AC
电流额定值 -400A 400 A
热保护 -A1 辅助总线热保护
机箱类别 -E00 IP00/开放型
EMC 类别 -F4 符合 C4
冷却液接头 +ANN1 推入式连接器
冷却液软管 +AONH 无软管
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架规格 L10L 用于液冷式 AM10L 的 L 滤波器
销售代码第 1 部分 OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4
销售代码第 2 部分 +ANN1+AONH
类型代码第 1 部分 OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4
类型代码第 2 部分 -000121597
ECCN US EAR99
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 OF7Z5-M-LC-07-400A-A1-E00-F4
型号代码 02 +ANN1+AONH
计算毛重 [kg] 57
计算净重 [kg] 36
供应商 ERR01 无法确定供应商
输入电压 3x525-690VAC
输入频率 50/60Hz
开关频率 8KHZ
短路电流额定值 SCCR: 100kA
机箱防护等级 IP00/OPEN TYPE
额定负载时的液体温度 -10...45C
储存温度 -40...+70C
冷却类型 Liquid Cooled
主设备宽度 300MM
主设备深度 189MM
主设备高度 381MM

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality