ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXXTF084SXN29XSXSX

132X6154

此产品已不再供应。

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
标准,
转矩,
2.9 Nm, 600 V DC 链路电压,
IP54,
旋变器,
POWERLINK, 标准型,
Safe Torque Off, F084 84mm,
标准, 额定转速 2900 rpm,
无制动, 标准平滑轴,
无密封, 标准
Other options according to:
ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXXTF084SXN29XSXSX

型号代码: ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXXTF084SXN29XSXSX

产品详情

毛重 6.55 kg
净重 6.25 kg
Volume 0 l
EAN 5715253211619

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 ISD VLT® 集成伺服驱动器
产品型号 510 510
硬件配置 S 标准
伺服转矩 T 转矩
转矩 02C9 2.9 Nm
直流电压 D6 600 V DC 链路电压
变频器机箱 E54 IP54
变频器反馈 FRX 旋变器
总线系统 PL POWERLINK
固件 SXX 标准型
安全性 T Safe Torque Off
法兰规格 F084 F084 84mm
法兰类型 SX 标准
电机转速 N29 额定转速 2900 rpm
机械制动 X 无制动
电机主轴 S 标准平滑轴
电机密封 X 无密封
表面涂层 SX 标准
类型代码第 1 部分 ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXX
类型代码第 2 部分 TF084SXN29XSXSX
型号代码 01 ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXX
型号代码 02 TF084SXN29XSXSX
计算净重 [kg] 6.25
计算毛重 [kg] 6.55
产品目录 NO_VIEW 无视图
订单行所示工厂 G103
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality