低压变频器
低压变频器

VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

VACON® NXP Liquid Cooled 共直流母线组件将液体冷却的优点带入到了公共直流总线系统中。

产品详情

IP 防护等级 IP00
功率范围,三相;380-500V [kW] 7.5-4140
功率范围,三相;525-690V [kW] 160-5300
型号 低压变频器
安全选件 STO
SS1
ATEX 热敏电阻输入
现场总线 PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT
过载等级 (%) 0.1
0.5

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality