低压变频器
低压变频器

VACON® NXP System Drive

VACON® NXP System Drive 将共直流母线组件进行了组合,可提供针对控制一个或若干电机而配置和组装的变频器。

产品详情

功率范围,三相;380-500V [kW] 630-5000
功率范围,三相;525-690V [kW] 630-5000
型号 低压变频器
安全选件 STO
SS1
ATEX 热敏电阻输入
现场总线 PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT
过载等级 (%) 0.1
0.5

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality