FCP106N3K0T4C66H1FSXXA00

134X1919

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N3K0, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
Profibus DP V1
机架尺寸: MH2

型号代码: FCP106N3K0T4C66H1FSXXA00

产品详情

毛重 7 kg
净重 6.5 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080228

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FCP VLT® DriveMotor FCP
系列 106 106
功率型号 N3K0 3.0 kW /4.0 HP
电压 T4 三相 380-480 VAC
机箱 C66 标准 IP66/UL 类型 4X
射频干扰滤波器 H1 集成 A1/B 类射频干扰
风扇选件 F 带风扇
特殊版本 SXX 最新版本的标准软件
选件 A0 Profibus DP V1
存储器模块 0 存储器模块
机架尺寸 MH2 MH2
类型代码第 1 部分 FCP106N3K0T4C66H1FSXXA00
产品目录 GLBL 全球(标准)
订单行所示工厂 B901
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXA00

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality