FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00
134X1916
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K1, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
Profibus DP V1
机架尺寸: MH1
型号代码:
FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00
VLT® DriveMotor FCP 106 是一款独立变频器,
可安装在任何标准感应电机或永磁电机上。
FCP 106 具有各种标准的集成泵和风机功能,
可对功率为 0.55 - 7.5 kW 的电机进行高效控制。
注意: 请单独订购 FCP 106 适配器板或
FCP 106 壁式安装板作为附件使用。