FC-103P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
134F8186
变频器
FC-103P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5.5 KW / 7.5 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A2
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: A3
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。