FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131F5456
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
变频器
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: B3
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件
根据需要,选择其他选项
型号代码:
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive 专用于通风、供热和制冷应用。 借助各种强大的标准和可选功 能部件,该变频器可提供最低总体拥有成本。