7DP-000752-000013220

132H0060

NXP00075-G2H1SSS-

NXP00075-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 7 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Chinese(中文)
机架 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00075-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN

产品详情

毛重 6 kg
净重 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853286188

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0007 7 Amp
控制键盘 G 图形面板
机箱 2 IP21/NEMA1
EMC 辐射等级 H IEC61800-3
制动斩波器 1 集成式制动斩波器
电化学改性 S 标准 6 脉冲,带电抗器
卡改性 S- 直接连接/标准
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGLC 管板(英寸)
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E C2 C2,RS485 (Modbus/N2)
固件语言包 +FL26 UK,RU,CN;其他
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLCN Chinese(中文)
System Firmware +FNP02 System software NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR04 机架 04
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
型号代码 7DP-000752
型号代码第二部分 -000013220
Salestext FR0400075-2H
Modelcode01 NXP00075-G2H1SSS-
Modelcode02 A1A20000C2
Modelcode03 +FL26
Modelcode05 +DPAP+DLCN
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Motor Power Low Overload [kW] 3
Motor Power High Overload [kW] 2,2
Dimensions WxHxD [mm] 128X327X190
Continuous Current (NO) [A] 7,6
Continuous Current (HO) [A] 5,6
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-000752-118LF5
Stock Code 7DP-000752
检查是否完整 OK
Material Gross Weight 6
Material Net Weight 5
Help Counter 1
Plant from Orderline 2611
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality