要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
如果继续,则会登录并进入您的默认 Danfoss 商店。
如果继续,您将退出丹佛斯商城并跳转至您选择的商城。
您正在被注销,因为您没有可在所选国家/地区购买的凭证。
您在{0}商城。
展示91产品(s)
Frequency ConverterVACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4(0020) Vacon 0201 相交流输入, 208-240 Vac3 Amp, IP20, EMC 4 级(+DBNO) 无制动, 50 Hz, MI01Other options according to Model code
Frequency ConverterVACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2(0020) Vacon 0203 相交流输入, 208-240 Vac2 Amp, IP20, EMC 2 级(+DBNO) 无制动, 50 Hz, MI01Other options according to Model code
Frequency ConverterVACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4(0020) Vacon 0201 相交流输入, 208-240 Vac2 Amp, IP20, EMC 4 级(+DBNO) 无制动, 50 Hz, MI01Other options according to Model code
Frequency ConverterVACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPES+DLCNMI02-0007-2+IP20+EMC2(0020) Vacon 0201 相交流输入, 208-240 Vac7 Amp, IP20, EMC 2 级(+DBNO) 无制动, 50 Hz, MI02Other options according to Model code
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES
Frequency ConverterVACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPESMI03-0009-4+IP20+EMC2(0020) Vacon 0203 相交流输入, 380-480 Vac9 Amp, IP20, EMC 2 级(+DBIN) 制动斩波器, 50 Hz, MI03Other options according to Model code
查看: