配置产品

VLT® Decentral Servo Drive 510

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(DSD) VLT® Decentral Servo Drive
(510) 510
(A) 高级
(C08A0) (08A0) 8.0 A RMS 额定电流
(D6) 600 V DC 链路电压
(E67) IP67
(T) Safe Torque Off
(F2) 机架规格 2
(S2) 双插头版本电机侧
(XX) 预留
(XXX) 预留
(XXX) 预留
(SX) 标准
(GLBL) 全球(标准)
(DSD510AC08A0D6E67________) DSD510AC08A0D6E67________
(TF2S2XXXXXXXXSX) TF2S2XXXXXXXXSX
(DSD510AC08A0D6E67________) DSD510AC08A0D6E67________
(TF2S2XXXXXXXXSX) TF2S2XXXXXXXXSX
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
(2.850) 2.85
(3.150) 3.15
(G103) G103