二氧化碳喷射器, CTM 6

032F5678

制冷剂(s): R744, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 连接件材质: 不锈钢, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 11.592 Kg
净重 8.8 Kg
Volume 12.788 Liter
EAN 5702428997669

 

China RoHS compliance Out of scope
E-C 接头最大压差 [bar] 20 bar
E-C 接头最大压差 [psig] 290 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Product Name Description CTM 低压阀
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R744
产品系列 Multi ejectors
介质温度范围 [°C] [最大] 50 °C
介质温度范围 [°C] [最小] -10 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 122 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -14 °F
制冷剂(s) R744
功能 常闭
包装方式 单包装
压力范围类别 低压
可维修 多排出器备件
喷射器材质 黄铜
型号 CTM 6
审批 PED
cURus
容量 – 最大流量 [kg/h] 935 kg/h
容量 – 最大流量 [lb/h] 2061 lb/h
接头 A 功能 高压进口
接头 B 功能 高压进口测量
接头 C 功能 吸气进口
接头 D 功能 吸气进口测量
接头 E 功能 储液器出口
接头 F 功能 储液器出口测量
接头标准 EN 10220
最大开启压差 [巴] 90 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 1221 psig
最大测试压力 [巴] 200 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 2716.6 psig
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 1 pc
润滑剂兼容性 POE
PAG
液体容量 - 质量流量 [kg/h] 0 kg/h
液体容量 - 质量流量 [lb/h] 0 lb/h
环境温度范围 [°C] [最低] -10 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -14 °F
用于焊接的接头 A 尺寸 [in] 3/4 in
用于焊接的接头 C 尺寸 [in] 3/4 in
用于焊接的接头 E 尺寸 [in] 1 in
用于钎焊的接头 A 尺寸 [in] 7/8 in
用于钎焊的接头 A 类型 ODF
用于钎焊的接头 C 尺寸 [in] 7/8 in
用于钎焊的接头 C 类型 ODF
用于钎焊的接头 E 尺寸 [in] 1 1/8 in
用于钎焊的接头 E 规格 ODF
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
质量流量 - 喷射器 1 [kg/h] 60 kg/h
质量流量 - 喷射器 1 [lb/h] 132.3 lb/h
质量流量 - 喷射器 2 [kg/h] 125 kg/h
质量流量 - 喷射器 2 [lb/h] 275.5 lb/h
质量流量 - 喷射器 3 [kg/h] 250 kg/h
质量流量 - 喷射器 3 [lb/h] 551 lb/h
质量流量 - 喷射器 4 [kg/h] 500 kg/h
质量流量 - 喷射器 4 [lb/h] 1102 lb/h
质量流量 - 喷射器 5 [kg/h] 0 kg/h
质量流量 - 喷射器 5 [lb/h] 0 lb/h
质量流量 - 喷射器 6 [kg/h] 0 kg/h
质量流量 - 喷射器 6 [lb/h] 0 lb/h
质量流量条件 R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
连接件材质 不锈钢
阀体材料 铝合金
零件计划名称 CTM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality