China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
电子膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 |
No |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
产品系列 |
Expansion valves |
产品配件 |
Electric valve accessories |
全行程时间速度 [秒] [最大] |
16 s |
全行程时间速度 [秒] [最小] |
6 s |
兼容 Danfoss 控制器 |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
出口尺寸 [毫米] |
6.35 mm |
出口尺寸 [英寸] |
1/4 in |
制冷剂(s) |
R134a R22/R407C R410A R290 R32 R448A R449A R452A R1234yf R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R404A/R507A |
制冷剂温度 [°C] [最大] |
70 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] |
-30 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] |
158 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] |
-22 °F |
包装方式 |
多包装 |
可维修 |
编号 |
型号 |
ETS 6 - 18 |
审批 |
CE 认证 CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL UKCA |
总步进 |
480(半步) |
手动操作选项 |
AST - G 检修驱动器 ETS 6 手动线圈 |
方向 |
角型 |
最大工作压差 [bar/psi] |
35 bar |
最大开启压差 [巴] |
35 bar |
最大开启压差 [磅英寸表压] |
507 psig |
最高工作压力 [bar] |
47 bar |
最高工作压力 [psig] |
681 psig |
步进模式 |
2 相全步 半步(推荐) 微步 |
每包数量 |
10 pc |
流体组 |
2 |
流口尺寸 [毫米] |
1.8 mm |
流向 |
双向流 |
润滑剂兼容性 |
MO POE |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-22 °F |
电机类型 |
永磁型步进电机 |
目录 |
Art. 3, par. 3 |
相似产品 |
034G5024 |
进口尺寸 [毫米] |
6.35 mm |
进口尺寸 [英寸] |
1/4 in |
连接件材质 |
铜 |
连接类型 |
焊接,ODF |
零件计划名称 |
ETS 6 |
额定容量 R404A/R507 [TR] |
2.07 TR |
额定容量 R134a [TR] |
2.3 TR |
额定容量 R134a [千瓦] |
8.1 kW |
额定容量 R22 [TR] |
2.93 TR |
额定容量 R22 [千瓦] |
10.3 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] |
7.3 kW |
额定容量 R407C [TR] |
3.01 TR |
额定容量 R407C [千瓦] |
10.6 kW |
额定容量 R410A [TR] |
3.44 TR |
额定容量 R410A [千瓦] |
12.1 kW |
额定容量状况 [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
额定容量状况 [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |