电子膨胀阀, ETS 400

034G3515

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 进口尺寸 [毫米]: 54.00, 出口尺寸 [毫米]: 54.00

产品详情

毛重 2.777 Kg
净重 2.009 Kg
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428507028

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 电子膨胀阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗编号 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Expansion valves
产品配件 步进阀配件
全行程时间速度 [秒] [最大] 25.4 s
全行程时间速度 [秒] [最小] 12.7 s
兼容 Danfoss 控制器 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
出口尺寸 [毫米] 54 mm
出口尺寸 [英寸] 2 1/8 in
出口接口类型 焊接连接 ODF
制冷剂(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R507A
制冷剂温度 [°C] [最大] 65 °C
制冷剂温度 [°C] [最小] -40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大] 150 °F
制冷剂温度 [°F] [最小] -40 °F
包装方式 单包装
可维修 步进阀备件
型号 ETS 400
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
平衡流口 [是/否]
总步进 3810(全步)
手动操作选项 AST - G 检修驱动器
方向 直通型
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
最大允许工作周期 [%] 100 %
最大开启压差 [巴] 33 bar
最大开启压差 [磅英寸] 478.6 psi
最大开启压差 反向 [巴] 10 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸] 145 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] 5.5 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] 1.3 W
最高工作压力 [bar] 34 bar
最高工作压力 [psig] 493 psig
机箱防护等级 IP IP67
步进模式 2 相全步
每包数量 1 pc
流体组 2
流向 双向流
润滑剂兼容性 无油应用
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电压 [伏] 直流 [最大] 13.8 V
电压 [伏] 直流 [最小] 11.5 V
电机类型 两极
电气连接 M12
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
目录 I
相位电感 [µH] 85000 μH
相位电流 (RMS) [毫安] 100 mA
相位电流(峰值) [毫安] 141 mA
视液镜
进口尺寸 [毫米] 54 mm
进口尺寸 [英寸] 2 1/8 in
进口接口类型 焊接连接 ODF
连接件材质
阻抗 [kOhm] 0.1 kOhm
额定容量 R404A/R507 [TR] 381 TR
额定容量 R134a [TR] 402 TR
额定容量 R134a [千瓦] 1394 kW
额定容量 R22 [TR] 509 TR
额定容量 R22 [千瓦] 1764 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 1320 kW
额定容量 R407C [TR] 556 TR
额定容量 R407C [千瓦] 1933 kW
额定容量状况 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
额定容量状况 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
额定容量状况注释 全行程打开,正常流量

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality