电子膨胀阀, AKV 15-1

068F5001

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 18.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 18.00

产品详情

毛重 1.554 Kg
净重 1.347 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422187400

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 0.289 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 0.25 m³/h
Product Name Description 电子膨胀阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 d2e83edf-9926-4553-9f97-cb637e372395
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低] -50 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 60 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 140 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [毫米] 18 mm
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R407H
R438A
R463A
R513B
R515A
R515B
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R410A
R744
R507A
功能 常闭
包装方式 单包装
可维修 Electric valve spare parts
型号 AKV 15-1
审批 EAC
LLC CDC TYSK
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] 22 bar
最大开启压差 [巴] 10W 交流 22 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 318 psi
最小开启压差 [巴] 0.45 bar
最小开启压差 [磅英寸] 6.52 psi
最高工作压力 [bar] 46 bar
最高工作压力 [psig] 667 psig
每包数量 1 pc
流口尺寸 [毫米] 5.6 mm
环境温度 -40 - 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
类型名称 电子膨胀阀
线圈 编号
进口尺寸 [毫米] 18 mm
进口接口类型 焊接,ODF
额定容量 R22 [千瓦] 25 kW
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality