电磁阀, CSV 6

032B2033

功能: 常闭, 进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口

产品详情

毛重 0.158 Kg
净重 0.129 Kg
Volume 0.134 Liter
EAN 5702428995733

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv值 [gal/min] 0.63 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 0.54 m³/h
Product Name Description 电磁阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R1234ze(E)
R452A
R513A
R404A/R507A
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 Snow dragon
型号 CSV 6
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] 取决于线圈
最大开启压差 [巴] 7W 交流 26 bar
最大开启压差 [磅英寸] 7W 交流 376 psi
最小开启压差 [巴] 0.05 bar
最小开启压差 [磅英寸] 1 psi
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 508 psig
每包数量 38 pc
流体组 1
2
流口尺寸 [毫米] 5.6 mm
润滑剂兼容性 AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
环境温度 -20 - 55 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 131 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 喇叭口
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality