电磁阀, CSV 2

032B2040

功能: 常闭, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 0.084 Kg
净重 0.05 Kg
Volume 0.294 Liter
EAN 5702428472845

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 电磁阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Solenoid valves
产品配件 编号
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [英寸] 1/4 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R452A
R513A
R1234ze(E)
R290
R600
R600a
R404A/R507A
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 Snow dragon
型号 CSV 2
审批 EAC
LLC CDC TYSK
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] 取决于线圈
最大开启压差 [巴] 7W 交流 26 bar
最大开启压差 [磅英寸] 7W 交流 376 psi
最小开启压差 [巴] 0 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0 psi
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 508 psig
每包数量 38 pc
流体组 1
2
流口尺寸 [毫米] 2.3 mm
润滑剂兼容性 AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
环境温度 -20 - 55 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 131 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
进口接口类型 焊接,ODF
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality