展示21产品(s)
压力控制式水阀, WVFX 20, 3.50 bar - 16.00 bar, 3.400 m³/h
连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 3/4, Kv 值 [立方米/小时]: 3.400, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 3.50 - 16.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口
压力控制式水阀, WVFX 20, 4.00 bar - 23.00 bar, 3.400 m³/h
连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 3/4, Kv 值 [立方米/小时]: 3.400, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 23.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口
压力控制式水阀, WVFX 20, 4.00 bar - 23.00 bar, 3.400 m³/h
连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 3/4, Kv 值 [立方米/小时]: 3.400, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 23.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口
压力控制式水阀, WVFX 20, 15.00 bar - 29.00 bar, 3.400 m³/h
连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 3/4, Kv 值 [立方米/小时]: 3.400, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 15.00 - 29.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口
压力控制式水阀, WVFX 25, 3.50 bar - 16.00 bar, 5.500 m³/h
连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1, Kv 值 [立方米/小时]: 5.500, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 3.50 - 16.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口