压力控制式水阀, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
003F1232
连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1 1/4, Kv 值 [立方米/小时]: 11.000, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 17.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口
连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1 1/4, Kv 值 [立方米/小时]: 11.000, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 17.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口
毛重 | 3.288 Kg |
净重 | 3.218 Kg |
Volume | 5.087 Liter |
EAN | 5702422026501 |
毛重 | 3.288 Kg |
净重 | 3.218 Kg |
Volume | 5.087 Liter |
EAN | 5702422026501 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 11 m³/h |
Product Name Description | 压力控制式水阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | WVS/WVTS |
SCIP 卷宗编号 | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Water regulating valves |
产品配件 |
通用配件 水阀备件 |
介质 |
淡水 中性盐水 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 194 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
制冷剂(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] | 10 bar |
压差 [磅英寸] | 145 psi |
可维修 | 水阀备件 |
型号 | WVFX 32 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS 中国 |
打开配置 | 冷凝压力上升时打开 |
接口尺寸[制冷剂] | 1/4 in - 6 mm |
接口类型[制冷剂] | SAE 喇叭口 |
控制压力范围 [巴] [最大] | 17 bar |
控制压力范围 [巴] [最小] | 4 bar |
无油制冷剂 | R513A |
最大工作压力[制冷剂][bar] | 24.1 bar |
最大测试压力 [巴] Pe | 10 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 145 psig |
最大测试压力(冷冻)[巴] | 26.5 bar |
最大测试压力(冷冻)[磅英寸] | 384.3 psig |
最高工作压力 [bar] | 10 bar |
最高工作压力 [psig] | 145 psig |
每包数量 | 4 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
连接 内/外螺纹 | 内部 |
连接尺寸 [in] | 1 1/4 |
连接标准 | ISO 228-1 |
连接类型 | G |
阀体材料 | 铸铁 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 11 m³/h |
Product Name Description | 压力控制式水阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | WVS/WVTS |
SCIP 卷宗编号 | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Water regulating valves |
产品配件 |
通用配件 水阀备件 |
介质 |
淡水 中性盐水 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 194 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
制冷剂(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] | 10 bar |
压差 [磅英寸] | 145 psi |
可维修 | 水阀备件 |
型号 | WVFX 32 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS 中国 |
打开配置 | 冷凝压力上升时打开 |
接口尺寸[制冷剂] | 1/4 in - 6 mm |
接口类型[制冷剂] | SAE 喇叭口 |
控制压力范围 [巴] [最大] | 17 bar |
控制压力范围 [巴] [最小] | 4 bar |
无油制冷剂 | R513A |
最大工作压力[制冷剂][bar] | 24.1 bar |
最大测试压力 [巴] Pe | 10 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 145 psig |
最大测试压力(冷冻)[巴] | 26.5 bar |
最大测试压力(冷冻)[磅英寸] | 384.3 psig |
最高工作压力 [bar] | 10 bar |
最高工作压力 [psig] | 145 psig |
每包数量 | 4 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
连接 内/外螺纹 | 内部 |
连接尺寸 [in] | 1 1/4 |
连接标准 | ISO 228-1 |
连接类型 | G |
阀体材料 | 铸铁 |