压力控制式水阀, WVFX 15, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.900 m³/h

003N2410

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值 [立方米/小时]: 1.900, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 15.00 - 29.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

产品详情

毛重 1.39 Kg
净重 1.189 Kg
Volume 3.899 Liter
EAN 5702428288217

 

Approval file name 制冷剂阀门 53R0
China RoHS compliance Yes
Cv值 [gal/min] 2.2 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 1.9 m³/h
Product Name Description 压力控制式水阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 WVS/WVTS
SCIP 卷宗编号 f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
产品系列 Water regulating valves
产品配件 通用配件
水阀备件
介质 淡水
中性盐水
介质温度范围 [°C] [最低] -25 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 130 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 266 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -13 °F
制冷剂(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R32
R452B
R454B
R1234ze(E)
包装方式 多包装
压差 [bar] 10 bar
压差 [磅英寸] 145 psi
可维修 水阀备件
型号 WVFX 15
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS 中国
打开配置 冷凝压力上升时打开
接口尺寸[制冷剂] 1/4 in - 6 mm
接口类型[制冷剂] SAE 喇叭口
控制压力范围 [巴] [最大] 29 bar
控制压力范围 [巴] [最小] 15 bar
无油制冷剂 R513A
最大工作压力[制冷剂][bar] 45.2 bar
最大测试压力 [巴] Pe 24 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 348 psig
最大测试压力(冷冻)[巴] 29 bar
最大测试压力(冷冻)[磅英寸] 420.6 psig
最高工作压力 [bar] 16 bar
最高工作压力 [psig] 232 psig
每包数量 10 pc
流口尺寸 [毫米] 15 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/5 in
润滑剂兼容性 无油应用
连接 内/外螺纹 内部
连接尺寸 [in] 1/2
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality