止回阀, NRV 6, 最高工作压力 [bar]: 46.0

020-1040

进口接口类型: 喇叭口, 进口尺寸 [毫米]: 6.00, 出口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [毫米]: 6.00, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

产品详情

毛重 0.07 Kg
净重 0.05 Kg
Volume 0.101 Liter
EAN 5702422006510

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 0.65 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 0.56 m³/h
Product Name Description 止回阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R32
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品系列 Check valves
出口尺寸 [毫米] 6 mm
出口尺寸 [英寸] 1/4 in
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R404A/R507A
R32
包装方式 多包装
型号 NRV 6
审批 C UL US 认证
EAC
方向 直通型
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
最小压降 [巴] 0.07 bar
最小压降 [磅英寸] 1 psi
最高工作压力 [bar] 46 bar
最高工作压力 [psig] 667 psig
每包数量 25 pc
流体组 1
2
流向 单向
流向指示仪 位于产品标签
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 140 °C
温度范围 [°F] [最大] 285 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 物品 4,部件 3
相似产品 020-0138
联接说明 不带喇叭口螺母
设计 活塞
进口尺寸 [毫米] 6 mm
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
进口接口类型 喇叭口
连接件材质 黄铜
阀体材料 黄铜
额定容量状况,液体容量 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,液体容量 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
额定容量状况,热气 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,热气 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality